Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

CH 7005CVUJ74 - SNR

CH 7005CVUJ74

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego12 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej32,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej40,05 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej43,55 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia11 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,076 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna12,8 kN
C0 - Nośność statyczna8,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,48 kN
f0 - Współczynnik14.677
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K1.61
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,07 kN
Sztywność osiowa39 N/µm
Sztywność promieniowa217 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem49000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem32000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,222 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,778 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,505 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,753 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,415 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR29,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia29,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR42,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia42,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image