Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 40 mm D - Średnica zewnętrzna 68 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 15 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 49,2 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 59 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 63,34 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 15 mm α - Kąt styku 15 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa dokładności P4 Waga 0,185 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 21,3 kN C0 - Nośność statyczna 16,8 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,95 kN f0 - Współczynnik 15.36 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 1.32 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0,11 kN Sztywność osiowa 55 N/µm Sztywność promieniowa 312 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 32000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 21000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 7,722 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 10,278 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 6,666 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,333 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,429 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 45,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 45,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 62,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 62,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,6 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors