Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 80 mm D - Średnica zewnętrzna 125 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 22 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 94,3 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 110,7 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 117,49 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 35 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa dokładności P4 Waga 0,85 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 55,6 kN C0 - Nośność statyczna 52,6 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 2,95 kN f0 - Współczynnik 15.93 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 0.46 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0,6 kN Sztywność osiowa 276 N/µm Sztywność promieniowa 588 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 20000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 13000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 8,807 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 11,193 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,488 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,744 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,44 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 87 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 87 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 118 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 118 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,6 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors