• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

CM-UCF211D1 - NTN

CM-UCF211D1

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
Flange thickness (A1)18 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)25 mm
Total height including cast dust cover (A5)75 mm
Insert IR width (B)55,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)55
Distance of attachment bolt holes (J)130 mm
Overall length (L)162 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)19 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)22,2 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)11 mm
OTHER FEATURES
Waga4 kg