Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC215D1
- FL215D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| Flange thickness (A1) | 22 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 34 mm |
| Total height including cast dust cover (A5) | 102 mm |
| Insert IR width (B) | 77,8 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 75 |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 225 mm |
| Overall length (L) | 165 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 23 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 33,3 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 17 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Waga | 7,1 kg |