Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC214D1
- P214D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| A - Szerokość obudowy | 72 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 135 mm |
| Insert IR width (B) | 74,6 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 70 |
| h - Wysokość środka łożyska | 79,4 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 27 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 157 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 210 mm |
| L - Długość obudowy | 266 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 77 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 25 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 28 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 30,2 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 17 mm |
| Mounting bolt size (-) | 20 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Waga | 8,4 kg |