CM-UKP207D1;H2307X - NTN

CM-UKP207D1;H2307X

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • UK207D1;H2307X
  • P207D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Szerokość obudowy48 mm
Width over cast dust covers (A5)80 mm
Insert - total width (B1)43 mm
Bore dia. (shaft diameter)30
h - Wysokość środka łożyska47,6 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy18 mm
H2 - Wysokość obudowy93 mm
Distance of attachment bolt holes (J)127 mm
L - Długość obudowy167 mm
L1 - Długość stopy obudowy54 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)17 mm
N1 - Długość otworu montażowego20 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)12 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Waga2,1 kg