• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

CM-UKP211D1;H2311X - NTN

CM-UKP211D1;H2311X

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • UK211D1;H2311X
  • P211D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Szerokość obudowy60 mm
Width over cast dust covers (A5)100 mm
Insert - total width (B1)59 mm
Bore dia. (shaft diameter)50
h - Wysokość środka łożyska63,5 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy23 mm
H2 - Wysokość obudowy126 mm
Distance of attachment bolt holes (J)171 mm
L - Długość obudowy219 mm
L1 - Długość stopy obudowy65 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)20 mm
N1 - Długość otworu montażowego23 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)15 mm
Mounting bolt size (-)16 mm
OTHER FEATURES
Waga4,7 kg