Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UK218D1;H2318X
- P218D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| A - Szerokość obudowy | 88 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 165 mm |
| Insert - total width (B1) | 86 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 80 |
| h - Wysokość środka łożyska | 101,6 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 33 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 200 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 262 mm |
| L - Długość obudowy | 327 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 90 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 27 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 30 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 35 mm |
| Mounting bolt size (-) | 22 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Waga | 16 kg |