Łożyska samonastawne

CS205 - SNR

CS205

Sferyczna średnica zewnętrzna, uszczelka z pojedynczą wargą

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego15 mm
d - Średnica wału25 mm
D - Średnica zewnętrzna OR52 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia0.6
f0 - Współczynnik14
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,11 kg
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,582 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,418 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,697 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,348 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,398 Hz