Sferyczna średnica zewnętrzna, uszczelka z pojedynczą wargą
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 18 mm |
| d - Średnica wału | 40 mm |
| D - Średnica zewnętrzna OR | 80 mm |
| r - Pierścień wewnętrzny promienia | 1.1 |
| f0 - Współczynnik | 14 |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Ocena nośności dynamicznej | 29,5 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 18 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 3,607 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 5,393 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 4,841 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,42 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,401 Hz |