CUC208 - SNR

CUC208

Cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
a - Odległość do rowków w OR3,4 mm
b - Szerokość rowka w OR1,9 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49,2 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego21 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania5 mm
d - Średnica wału40 mm
D - Średnica zewnętrzna OR80 mm
G - Ustaw rozmiar śrubyM8x1
m - Odległość do śruby ustalającej8 mm
N1 — średnica rowka w OR76,81 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia1.1
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
f0 - Współczynnik13.7
SW - Rozmiar klucza4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej32,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej19,9 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,64 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,547 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,452 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,513 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,256 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,394 Hz