CUC210-30 - SNR

CUC210-30

Cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
a - Odległość do rowków w OR3,7 mm
b - Szerokość rowka w OR2,7 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego51,6 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego24 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania5,6 mm
d - Średnica wału47,625 mm
D - Średnica zewnętrzna OR90 mm
G - Ustaw rozmiar śruby3/8-24UNF
m - Odległość do śruby ustalającej9 mm
N1 — średnica rowka w OR86,79 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia1.1
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
f0 - Współczynnik14.4
SW - Rozmiar klucza4,763 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej35,1 kN
C0 - Ocena nośności statycznej23,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,8 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,093 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,907 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,33 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,665 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,409 Hz