Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OBK50.006
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 8,041 kg |
| Długość | 586 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 106 mm |
| średnica przegubu wewnętrznego | 915 mm |
| średnica uszczelnienia | 648 mm |
| Ilość zębów od strony koła | 30 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 27 |
| Gwint | M27x1,5 |
| New part | Oui |