DK50.019 - SNR
Zestaw półosi
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| średnica uszczelnienia | 59 mm |
| Ilość zębów od strony koła | 30 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 27 |
| Długość | 577 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 108 mm |
| średnica przegubu wewnętrznego | 97 mm |
| Gwint | M27x1,5 |
| New part | Oui |
| Weight | 7,999 kg |