DK51.001 - SNR
Zestaw półosi
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- IBK51.001
- OJK51.001
- OBK51.001
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière gauche |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 37 |
| Version | 8 balls |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
| średnica uszczelnienia | 70 mm |
| Ilość zębów od strony koła | 30 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 26 |
| Długość | 865 mm |
| Gwint | M29x1,5 |
| New part | Oui |
| Weight | 10,802 kg |