Referencja DK53.002
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OJK53.003
- OBK53.003
- IBK53.003
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Ilość zębów od strony koła | 25 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 30 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 34 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 76 mm |
| Version | 8 balls |
| średnica uszczelnienia | 53 mm |
| Długość | 568 mm |
| Gwint | M24x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 5,505 kg |