Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- IBK53.005
- Zewnetrzna osłona przegubu
- Przegób zewnętrzny
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 7,637 kg |
| Gwint | M20x1 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 35 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 27 |
| Ilość zębów od strony koła | 33 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
| średnica uszczelnienia | 67 mm |
| Długość | 650 mm |
| Długość 2 | 626 mm |
| New part | Oui |