Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- IBK55.014
- OBK55.017
- OJK55.016
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Weight | 6,77 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| New part | Oui |
| Ilość zębów od strony koła | 25 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 33 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 90 mm |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 39 |
| średnica uszczelnienia | 53 mm |
| Version | 6 balls |
| Długość | 675 mm |
| Gwint | M20x1 |