Referencja DK55.022
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OJK55.005
- OBK55.007
- IBK55.011
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Gwint | M22x1 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 35 |
| Weight | 7,943 kg |
| Ilość zębów od strony koła | 27 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 39 |
| Version | 8 balls |
| średnica uszczelnienia | 57 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
| Długość | 699 mm |
| New part | Oui |