DK55.026 - SNR
Zestaw półosi
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OJK55.006
- IBK55.014
- OBK55.007
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Weight | 7,826 kg |
| Gwint | M22x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| średnica uszczelnienia | 60 mm |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 35 |
| Ilość zębów od strony koła | 29 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 39 |
| Version | 8 balls |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
| Długość | 701 mm |
| New part | Oui |