DK55.044 - SNR
Zestaw półosi
Nowy
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- IBK55.010
- OBK55.004
- Przegób zewnętrzny
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Gwint | M22x1 |
| średnica uszczelnienia | 60 mm |
| Ilość zębów od strony koła | 29 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 90 mm |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 36 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 39 |
| Version | 8 balls |
| Długość | 1036 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 9,253 kg |