Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- IBK55.007
- OJK55.004
- OBK55.006
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 29 |
| Ilość zębów od strony koła | 23 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 72 mm |
| średnica uszczelnienia | 49 mm |
| Version | 8 balls |
| Długość | 682 mm |
| Gwint | M20x1 |
| Weight | 4,405 kg |
| New part | Oui |