DK55.050 - SNR
Zestaw półosi
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OBK55.016
- IBK55.018
- OJK55.015
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 5,43 kg |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 30 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 26 |
| Ilość zębów od strony koła | 23 |
| średnica uszczelnienia | 49 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 76 mm |
| Version | 8 balls |
| Długość | 682 mm |
| Gwint | M20x1 |
| New part | Oui |