Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OBK55.003
- OJK55.002
- IBK55.013
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Weight | 7,788 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 32 |
| Version | 8 balls |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 88 mm |
| średnica uszczelnienia | 49 mm |
| Ilość zębów od strony koła | 23 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 23 |
| Długość | 803 mm |
| średnica przegubu wewnętrznego | 89 mm |
| Gwint | M20x1,5 |
| New part | Oui |