Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- IBK55.004
- OBK55.019
- OJK55.018
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Weight | 9,372 kg |
| New part | Oui |
| Fitting position | Avant gauche |
| Gwint | M22x1,5 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 37 |
| Version | 6 balls |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 1085 mm |
| średnica uszczelnienia | 568 mm |
| Ilość zębów od strony koła | 27 |
| Długość | 663 mm |
| średnica przegubu wewnętrznego | 97 mm |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 39 |