Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OJK55.029
- OBK55.011
- IBK55.013
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| Weight | 8,231 kg |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 30 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 925 mm |
| Version | 6 balls |
| średnica uszczelnienia | 575 mm |
| Ilość zębów od strony koła | 23 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 26 |
| Długość | 866 mm |
| średnica przegubu wewnętrznego | 82 mm |
| Gwint | M20x1,5 |
| Z pierścieniem | 1 |
| New part | Oui |