Referencja DK55.090
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- IBK55.014
- OJK55.016
- OBK55.017
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Długość | 942 mm |
| Gwint | M20x1,5 |
| Weight | 9,178 kg |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 33 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 90 mm |
| Version | 6 balls |
| Ilość zębów od strony koła | 25 |
| średnica uszczelnienia | 526 mm |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 26 |
| średnica przegubu wewnętrznego | 845 mm |
| New part | Oui |