Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
OBK55.009 OJK55.008 IBK55.018 Documentation Product information CHARAKTERYSTYKA Weight 8,475 kg średnica uszczelnienia 53 mm Długość 952 mm New part Oui Gwint M20x1 Fitting position Avant droit Ilość zębów od strony koła 25 ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego 26 ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego 33 Diameter ball joint on the side of the wheel 84 mm Version 8 balls
OE Equivalents Renault 391003112R Renault 391003533R Renault 391008976R Renault 391009002R Renault 7711497448 Renault 8200725500 Renault 8200788674 Renault 8201353624 Automotive Compatibility Renault Fluence FLUENCE 1 02/2013 => - - Renault Fluence FLUENCE 2 02/2013 => - - Renault Fluence Fluence 02/2013 => - - Renault GRAND GRAND 01/2012 => 12/2011 - - Renault Megane MEGANE III => - - Renault MEGANE III Hatchback MEGANE III Hatchback 01/2012 => - - Renault Megane MEGANE IV 01/2012 => - - Renault Megane Megane 01/2012 => - - Renault Scenic SCENIC III => - - Renault Scenic Scenic 01/2012 => - -