Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OBK55.021
- Przegób zewnętrzny
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Weight | 6,849 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| Gwint | M20x1 |
| New part | Oui |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 33 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 935 mm |
| Version | 8 balls |
| Długość | 683 mm |
| Ilość zębów od strony koła | 25 |
| średnica uszczelnienia | 53 mm |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 26 |
| średnica przegubu wewnętrznego | 89 mm |