DK55.148 - SNR
Zestaw półosi
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OBK55.011
- OJK55.029
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Z pierścieniem | 1 |
| Gwint | M20x1 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| New part | Oui |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 30 |
| Ilość zębów od strony koła | 23 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| średnica uszczelnienia | 57 mm |
| Version | 6 balls |
| Długość | 628 mm |
| Weight | 4,695 kg |