DK55.170 - SNR
Zestaw półosi
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- IBK55.014
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 6,65 kg |
| średnica przegubu zewnętrznego | 84 mm |
| Gwint | M22x1,5 |
| średnica uszczelnienia | 56,7 mm |
| New part | Oui |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 26 |
| Ilość zębów od strony koła | 27 |
| Długość | 690 mm |
| Długość 2 | 676 mm |