Referencja DK55.172
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- IBK55.018
- OBK55.014
- OJK55.033
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Gwint | M20x1 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 30 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 26 |
| Ilość zębów od strony koła | 23 |
| średnica uszczelnienia | 49 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 76 mm |
| Version | 8 balls |
| Długość | 618 mm |
| Długość 2 | 608 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 5,544 kg |