DK55.203 - SNR
Zestaw półosi
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OBK55.009
- OJK55.010
- IBK55.014
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 6,7 kg |
| Ilość zębów od strony koła | 27 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 33 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 34 |
| Version | 8 balls |
| średnica uszczelnienia | 57 mm |
| Długość | 644 mm |
| Długość 2 | 627 mm |
| Gwint | M22x1 |
| New part | Oui |