Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OBK55.012
- OJK55.012
- IBK55.014
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Weight | 10 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| Ilość zębów od strony koła | 25 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 27 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 33 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| Version | 8 balls |
| średnica uszczelnienia | 53 mm |
| Długość | 1023 mm |
| Długość 2 | 1004 mm |
| Gwint | M20x1 |
| New part | Oui |