Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OJK55.018
- IBK55.004
- OBK55.019
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Gwint | M22x1 |
| Fitting position | Avant droit |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 37 |
| Ilość zębów od strony koła | 27 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 39 |
| średnica uszczelnienia | 57 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 103 mm |
| Version | 6 balls |
| Długość | 985 mm |
| średnica przegubu wewnętrznego | 98 mm |
| Weight | 11,724 kg |
| New part | Oui |