DK55.221 - SNR
Zestaw półosi
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- IBK55.013
- OJK55.032
- OBK55.011
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Gwint | M20x1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Ilość zębów od strony koła | 25 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 30 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 23 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| średnica uszczelnienia | 53 mm |
| Version | 6 balls |
| Długość | 806 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,931 kg |