Referencja DK55.228
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OBK55.026
- IBK55.026
- OJK55.047
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 37 |
| Ilość zębów od strony koła | 27 |
| średnica uszczelnienia | 57 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 103 mm |
| Version | 6 balls |
| Długość | 634 mm |
| Gwint | M22x1,5 |
| Weight | 7,449 kg |
| New part | Oui |