Referencja DK58.001
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OBK58.002
- OJK58.002
- IBK58.001
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Gwint | M24x1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 6,883 kg |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 30 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 35 |
| Ilość zębów od strony koła | 27 |
| Version | 8 balls |
| średnica uszczelnienia | 59 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
| Długość 2 | 601 mm |
| Długość | 620 mm |
| New part | Oui |