Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OJK58.002
- OBK58.002
- IBK58.001
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Version | 8 balls |
| Weight | 7,603 kg |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 25 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 35 |
| Ilość zębów od strony koła | 27 |
| średnica uszczelnienia | 59 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
| Długość | 651 mm |
| Gwint | M24x1 |
| New part | Oui |