Referencja DK59.002
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- IBK66.002
- OBK59.001
- OJK59.001
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Gwint | M24x1 |
| Weight | 8,783 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| średnica uszczelnienia | 60 mm |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 24 |
| Ilość zębów od strony koła | 28 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 90 mm |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 36 |
| Version | 8 balls |
| Długość | 1015 mm |
| New part | Oui |