Referencja DK59.004
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OJK59.001
- IBK66.002
- OBK59.001
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Ilość zębów od strony koła | 28 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 37 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 90 mm |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 36 |
| Version | 8 balls |
| średnica uszczelnienia | 59 mm |
| Długość | 955 mm |
| Gwint | M24x1,5 |
| New part | Oui |
| Weight | 10,413 kg |