DK59.005 - SNR
Zestaw półosi
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OJK66.001
- IBK66.003
- OBK66.001
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Weight | 5,09 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 28 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 22 |
| średnica uszczelnienia | 49 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 75 mm |
| Ilość zębów od strony koła | 21 |
| Version | 6 balls |
| Długość | 675 mm |
| Gwint | M20x1 |
| New part | Oui |