DK59.007 - SNR
Zestaw półosi
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- IBK59.002
- OBK59.002
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Gwint | M24x1,5 |
| Ilość zębów od strony koła | 25 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 22 |
| średnica uszczelnienia | 585 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
| średnica przegubu wewnętrznego | 805 mm |
| Długość | 915 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,944 kg |