Referencja DK65.004
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- IBK65.002
- OJK65.002
- OBK65.001
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière gauche |
| Gwint | M10x1 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 29 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 23 |
| Ilość zębów od strony koła | 36 |
| Version | 8 balls |
| średnica uszczelnienia | 57 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 73 mm |
| Długość | 789 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 6,605 kg |