• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw półosi

DK66.018 - SNR

DK66.018
Referencja DK66.018

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Fitting positionAvant gauche
GwintM24x1,5
średnica uszczelnienia586 mm
Ilość zębów od strony koła28
Długość653 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel106 mm
średnica przegubu wewnętrznego89 mm
ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego37
New partOui
Weight8,973 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaFiat1497187088Peugeot3272GLPeugeot3272GNCitroen, Peugeot3272NQCitroen3272RVCitroen3272RWCitroen, Peugeot3272SEPeugeot, Citroen3272SFFiat71792564Citroen, Peugeot9809154580ToyotaSU001A0967

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCitroenC5C5 II => --CitroenC6C6 => --CitroenJUMPYJUMPY => --CitroenJUMPYJUMPY I08/2000 => 11/2003--CitroenJUMPYJUMPY II => --CitroenJUMPY II Platform/Chassis | DISPATCHJUMPY II Platform/Chassis | DISPATCH => --DSDS5DS5 1 => --FiatSCUDOSCUDO => --FiatSCUDOSCUDO II => --Peugeot407407 => --Peugeot407407 1 => --Peugeot407407 2 => --Peugeot508508 I => --Peugeot607607 1 => --Peugeot607607 2 => --PeugeotEXPERTEXPERT => --PeugeotEXPERTEXPERT II => --PeugeotRCZRCZ 1 => --PeugeotRCZRCZ 2 => --ToyotaPROACEPROACE I06/2013 => 02/2016--