Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

DLG 314 AE - SNR

DLG 314 AE

Żeliwna oprawa na 3 łożyska, do smarowania smarem

Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • NU 314 EG15 C3
  • V-80S
  • 2x 7314 BG
  • Fl 18

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału70 mm
d1 - Średnica wału między łożyskami80 mm
d3 - Średnica zewnętrzna tulei80 mm
a - Długość obudowy517 mm
b - Szerokość stopy obudowy290 mm
c - Szerokość stopy obudowy25 mm
h - Wysokość środka łożyska95 mm
h1 - Wysokość obudowy190 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)380 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)230 mm
N - Średnica otworu montażowego20 mm
B - Odległość otworu montażowego do stopnia wału83,5 mm
W - Odległość łożyska408,5 mm
W1 - Długość wału środkowego334 mm
W2 - Długość prawego końca wału124 mm
W3 - Długość lewego końca wału89 mm
A145 mm
A235 mm
A3 - Szerokość stopy ZLG60 mm
D - Średnica gniazda łożyska150 mm
Waga37 kg
Materiał obudowygrey cast
undefined
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM16
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących150 N-m
Śruby pokrywyM8x25
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy17 N-m