Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

DLG 319 AE - SNR

DLG 319 AE

Żeliwna oprawa na 3 łożyska, do smarowania smarem

Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • NU 319 EG15 C3
  • 2x 7319 BG
  • V-110S
  • Fl 24

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału95 mm
d1 - Średnica wału między łożyskami110 mm
d3 - Średnica zewnętrzna tulei110 mm
a - Długość obudowy626 mm
b - Szerokość stopy obudowy400 mm
c - Szerokość stopy obudowy35 mm
h - Wysokość środka łożyska125 mm
h1 - Wysokość obudowy248 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)480 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)320 mm
N - Średnica otworu montażowego24 mm
B - Odległość otworu montażowego do stopnia wału90,5 mm
W - Odległość łożyska498 mm
W1 - Długość wału środkowego407,5 mm
W2 - Długość prawego końca wału149 mm
W3 - Długość lewego końca wału104 mm
A160 mm
A250 mm
A3 - Szerokość stopy ZLG90 mm
D - Średnica gniazda łożyska200 mm
Waga82 kg
Materiał obudowygrey cast
undefined
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM20
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących290 N-m
Śruby pokrywyM8x25
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy17 N-m