Żeliwna oprawa na 3 łożyska, do smarowania smarem
Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- 6320C3
- 2x 7320 BG
- ASG 6320
- V-120S
- Fl 27
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 100 mm |
| d1 - Średnica wału między łożyskami | 115 mm |
| d3 - Średnica zewnętrzna tulei | 120 mm |
| a - Długość obudowy | 657 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 400 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 40 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 130 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 264 mm |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 500 mm |
| n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 320 mm |
| N - Średnica otworu montażowego | 24 mm |
| B - Odległość otworu montażowego do stopnia wału | 95,5 mm |
| W - Odległość łożyska | 522 mm |
| W1 - Długość wału środkowego | 428,5 mm |
| W2 - Długość prawego końca wału | 153 mm |
| W3 - Długość lewego końca wału | 109,5 mm |
| A1 | 60 mm |
| A2 | 50 mm |
| A3 - Szerokość stopy ZLG | 80 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 215 mm |
| Waga | 93 kg |
| Materiał obudowy | grey cast |
| WKRĘTY | |
|---|---|
| G - Śruby mocujące | M20 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 290 N-m |
| Śruby pokrywy | M8x25 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy | 17 N-m |