DPF350.01K1 - SNR
Elastyczne koło pasowe
Jako ważne uzupełnienie gamy AKCESORIÓW i zaproponowanie kompletnej gamy produktów, NTN-SNR oferuje szeroki wybórELASTYCZNYCH KÓŁ PASOWYCH (lub kół pasowych wała korbowego), jak również gamę zestawów zawierających wszystkie elementy wymagane do wymiany części.
Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
- DPF350.01 - SNR
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Elastyczne koło pasowe
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Width 1 (Crankshaft Pulley) | 75 mm |
| Ze śrubą | 1 |
| Number of path 2 (Crankshaft Pulley) | 6 |
| Number of Path (Damper/Alternator) | 4 |
| Rozmiar zewnętrzny 1 | 193 mm |
| Rozmiar zewnętrzny 2 | 172 mm |
| Weight | 3,61 kg |